Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0687 - Machine feet
Bill of material
K0687.078060
BESTKIPP
Order No.
K0687.078060
AUSF
version
without tear protection
FORM
Form
A
A
distance
110 mm
B
78 mm
D
diameter
78 mm
D1
thread
M10 mm
D2
diameter
9.0 mm
H
height
30 mm
L
width
128 mm
F
Strength
1.8 kN
GEW
Approx. weight
0.2356 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245184132
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.